Load-Dump-Module
EC2015
R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC
Load-Dump-Module
EC2015
R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC
- Effectieve bescherming van elektronische apparaten en componenten tegen spanningspieken
- Voor gebruik in on-board netwerken van mobiele machines
- Aansluiting via 6,3 mm vlakke stekker
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 12 DC |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 197,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 64,5 x 96 x 33 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|