Producteigenschappen
Aantal meetassen |
1 |
Hoekgebied [°] |
± 90 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
statisch |
Applicatie |
Industriële toepassingen; mobiele applicaties |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
8...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 35 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Ompoolbeveiligd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Uitgangssignaal |
analoog signaal; (zie karakteristiek curve) |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsspanning [V] |
0,5...4,5 |
Min. weerstand last [Ω] |
50000 |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Aantal meetassen |
1 |
Hoekgebied [°] |
± 90 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [°] |
0,1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-30...85 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-30...85 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 61000-6-3 interferentiesignalen |
klasse B |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-29 |
30 g 6 ms / 24000 schokken |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g (10...500 Hz) / 10 frequentie cycli in 3 asrichtingen |
DIN EN 60068-2-64 |
(10...2000 Hz) / 32 uur in 3 assen |
|
MTTF [jaren] |
884 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
282 |
Afmetingen [mm] |
40,5 x 40,5 x 52,2 |
Materialen |
behuizing: PPO |
Aandraaimoment [Nm] |
1,8 |
Oriëntatie montage |
verticaal |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 3,5 m, PUR |
Diagrammen en curves
|
|
verticale inbouwpositie / Rotatie om de Z-as |
|