- Producten
- Sensoren
- Hellingssensoren / inclinatiesensoren
- Statische inclinatie-/hellingssensor
- EC2060
Hellingssensor
EC2060
R360/INCLINOMETER/4-20mA
Hellingssensor
EC2060
R360/INCLINOMETER/4-20mA
- Nauwkeurige registratie van hellinghoeken
- Grote herhaalnauwkeurigheid
- Nauwkeurige analoge uitgang
- Geschikt voor gebruik in mobiele machines
Producteigenschappen
Aantal meetassen | 1 |
---|---|
Hoekgebied [°] | ± 20 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | statisch |
---|---|
Applicatie | Industriële toepassingen; mobiele applicaties |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 11...15 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 35 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Uitgangssignaal | analoog signaal; (zie karakteristiek curve) |
---|---|
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 400 |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Aantal meetassen | 1 |
---|---|
Hoekgebied [°] | ± 20 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [°] | 0,1 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 755 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 189,9 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Materialen | behuizing: PPO |
Aandraaimoment [Nm] | 1,8 |
Oriëntatie montage | verticaal |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,2 m | |
Connector: 1 x M12; codering: A |
Diagrammen en curves
Meet- en montagerichting
|
|
---|