• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Trillingssensoren
  4. Toebehoren
  5. EC2080

Ethernet-verbindingskabel

EC2080

R360/PDM360/CROSS-CABLE

Ethernet-verbindingskabel

EC2080

R360/PDM360/CROSS-CABLE

  • Betrouwbare signaaloverdracht voor apparaten met ethernetinterface
  • Voor het eenvoudig en snel parametreren bij ingebruikstelling
Toepassingsgebied
Uitvoering Ethernetkabel
Applicatie Gekruiste patchkabel; Patchkabel
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 20
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 70,8
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PVC, grijs, Ø 6 mm
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 2 x RJ45, recht; Behuizing: PUR