- Producten
- Aansluittechniek
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- EC2084
Aansluitkabel met AMP-stekker
EC2084
R360/CABLE/1,2M/SEALED
Aansluitkabel met AMP-stekker
EC2084
R360/CABLE/1,2M/SEALED
- Betrouwbare aansluiting van besturingen, controllers en communicatieapparaten
- Groot temperatuurbereik
- Voor het gebruik in mobiele machines en in het bijzonder ruwe industriële omgevingen
- AMP-aansluitstekker, vergrendelbaar en bescherming tegen verkeerde poolaansluiting
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 975,2 |
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 1,2 m; 1 mm² | |
Connector: 1 x AMP |