• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Verbindingskabels
  4. Verbindingskabel met ventielstekker
  5. EC2088

Verbindingskabel met ventielstekker

EC2088

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Verbindingskabel met ventielstekker

EC2088

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

  • Betrouwbare aansluiting van kleppen in het veld
  • Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
  • Groot temperatuurbereik
  • Robuuste rechthoek-stekkerverbinder
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC/DC
Beschermklasse II
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
Ventielstekker: -30 ... 90 °C
M12 stekker: -25 ... 90 °C
Beschermklasse IP 65; (M12-stekker: IP65, IP67, IP68, IP69K)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 82
Materiaal gegoten onderdeel PA-GF, Halogeen vrij / TPU, Halogeen vrij
Materiaal overwerpmoer staal, verzinkt / messing, vernikkeld
Materiaal afdichting NBR / CR
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: PA-GF, Halogeen vrij, zwart; Vergrendeling: staal, verzinkt; Afdichting: NBR / CR; Contactpinnen: messing; Aandraaimoment: 0,5...0,6 Nm
Elektrische aansluiting - Kabel
Aansluiting Kabel: 0,24 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, Halogeen vrij, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm