Adapterkabel-set
EC2113
Cable/CAN-RS232-CANFox
Adapterkabel-set
EC2113
Cable/CAN-RS232-CANFox
- Betrouwbare aansluiting van besturingen, controllers en communicatieapparaten
- Geconfectioneerde adapterkabel voor de CAN- of RS-232-interface
- Betrouwbare signaaloverdracht voor CAN-apparaten
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 130,1 |
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - CAN-adapter
Connector: 1 x DIN-stekker, recht |
Elektrische aansluiting - CAN-adapter
Aansluiting | Kabel: 1 m, zwart |
---|
Elektrische aansluiting - CAN-adapter
Connector: 1 x M12, recht; codering: A |
Elektrische aansluiting - RS-232-adapter
Connector: 1 x DIN-stekker, recht |
Elektrische aansluiting - RS-232-adapter
Aansluiting | Kabel: 1 m, grijs |
---|
Elektrische aansluiting - RS-232-adapter
Connector: 1 x Sub D, recht |