Combi-antenne voor navigatie en mobiele zendverbinding
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
Combi-antenne voor navigatie en mobiele zendverbinding
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
- Voor de ontvangst van GPS-gegevens en voor communicatie in mobiele telefonienetwerken
- met geïntegreerde versterker
- Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
- Robuuste uitvoering voor gebruik in mobiele werkmachines
- Platte bouwvorm voor dakmontage op voertuigen en mobiele machines
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | Via de binnenader van de GPS aansluiting |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 66; (in gemonteerde toestand (afdichting en o-ring correct gemonteerd)) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 156,9 |
---|---|
Wijze van montage | Gewinde |
Aandraaimoment [Nm] | < 5 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Kabel: 3 m |
Elektrische aansluiting - GPS
Connector: SMA |
Elektrische aansluiting - GSM
Connector: FME |