Gecombineerde antenne voor WLAN en Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
Gecombineerde antenne voor WLAN en Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- Voor ontvangen en zenden van data via een WLAN en Bluetooth
- met geïntegreerde versterker
- Robuuste uitvoering voor gebruik in mobiele werkmachines
- Platte bouwvorm voor dakmontage op voertuigen en mobiele machines
Interfaces
Frequentieband | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stekkertype | FAKRA | ||||
Opmerking over de interface |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 69K |
Toelatingen / testen
Norm | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 105,85 |
---|---|
Wijze van montage | schroefmontage; (M16 x 1,5) |
Afmetingen [mm] | Ø 76 / L = 23 |
Aandraaimoment [Nm] | 5 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - WLAN / Bluetooth
Kabel: 2 m | |
Connector: FAKRA I |
Diagrammen en curves
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|