Elektrische eigenschappen
Interfaces
GNSS
Frequentieband |
GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) |
Opmerking over de interface |
Voedingsspanning: 3...5,5 V DC |
Impedantie: 50 Ohm |
Polarisatie: RHCP |
verticaal |
LNA: 27 ± 1 dB |
Rauschzahl: 2.2 dB |
|
Mobiele netwerk
Frequentieband |
698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz |
Opmerking over de interface |
Impedantie: 50 Ohm |
Polarisatie: lineair verticaal |
|
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...85 |
Beschermklasse |
IP 6K6 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
366 |
Wijze van montage |
Gewinde |
Afmetingen [mm] |
80 x 124 x 31 |
Materialen |
PC zwart |
Aandraaimoment [Nm] |
< 5 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - GPS
|
Kabel: 3 m |
|
Connector: 1 x FAKRA |
Elektrische aansluiting - GSM
|
Kabel: 3 m |
|
Connector: 1 x FAKRA |