Producteigenschappen
Aantal meetassen |
1; (Z) |
Hoekgebied [°] |
1…-6 |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
statisch |
Werkingsprincipe |
Edelmetall mit Flüssigkeit |
Applicatie |
Industriële toepassingen; mobiele applicaties |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
8...30 DC |
Max. stroomopname [mA] |
700 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Ompoolbeveiligd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1 |
Uitgangen
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; (zie karakteristiek curve) |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Meet- / instelbereik
Verwijzing naar het schakelpunt |
schakelpunt (ON): 0° = horizontale (absolute) installatiepositie |
terugschakelpunt (OFF): -2…-5° (tegen de klok in bewegen van de kabeluitgang) |
hysterese SP en RP: +/- 1° |
|
Aantal meetassen |
1; (Z) |
Hoekgebied [°] |
1…-6 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [°] |
0,2 |
Herhaalnauwkeurigheid [°] |
<0,2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-30...80 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-30...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 61000-6-3 interferentiesignalen |
klasse B |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-29 |
30 g 6 ms / 24000 schokken |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g (10...500 Hz) / 10 frequentie cycli in 3 asrichtingen |
DIN EN 60068-2-64 |
(10...2000 Hz) / 32 uur in 3 assen |
|
MTTF [jaren] |
571 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
68,3 |
Behuizing |
rechthoekig |
Wijze van montage |
Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Afmetingen [mm] |
75 x 22 x 18 |
Oriëntatie montage |
Horizontaal |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
Kabel: 0,25 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: M12x1; codering: A; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
Diagrammen en curves
|
|
horizontale inbouwpositie / Rotatie om de Z-as |
|