Bluetooth Mesh IoT basis station
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
Bluetooth Mesh IoT basis station
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
- Lezen en schrijven van data naar de aangesloten IO-Link apparaten via Bluetooth
- Eenvoudige toegang tot sensoren via de blue-tooth-adapter EIO344 en gratis ifm app moneo blue
- Te gebruiken met moneo Cloud (vanaf versie 1.14) in combinatie met moneo edgeGateway AE2100 en moneo IIoT Core
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |
---|---|---|
Applicatie | Basisstation voor Blue-tooth adapter. De data die van de aangesloten adapter worden verzameld, zijn door de IOT-core via het internet op te vragen | |
Type goedkeuring voor zendapparatuur | EU/RED; Verenigd Koninkrijk; USA; Canada; Japan; Namibië; Singapore; Australië; India; Vietnam; Nieuw Zeeland; Indonesië; Maleisië; Thailand; Oekraïne; Taiwan; Mexico; Argentinië; Chili; Zuid-Korea; Zuid-Afrika | |
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (gelimiteerd door ES1 en PS2) |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24 |
Stroomopname [mA] | < 100 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet; Bluetooth |
---|
Transmissiestandaard | BLE 5.0 |
---|---|
Frequentieband | 2,4 GHZ |
Zendvermogen [mW] | 10; (10 dBm) |
Bereik | typ. 20 m |
Transmissiestandaard | 10Base-T; 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Transmissiesnelheid | 10; 100 | ||
Protocol | MQTT JSON; IoT-Core | ||
Fabrieksinstellingen |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 184 | ||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 469,4 |
---|---|
Materialen | PBT; PC; 1.4401 (roestvast staal / 316); 1.4567 (roestvast staal / 304Cu); messing; PU; PTFE; FKM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|