Aansluitkabel met connector female
ENC13A
ADOAH050MSN0025H05/1G/1D
Aansluitkabel met connector female
ENC13A
ADOAH050MSN0025H05/1G/1D
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Verfbestendig | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Max. ingangscapaciteit [mW] | groep II: 1000; groep III: 1000 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Beschermklasse | IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69K) |
Toelatingen / testen
Keurmerken | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] | 2,5 |
---|---|
Max. zelfinductie [µH] | 50 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 878 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Materialen | behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Kabel: 25 m, PUR, Halogeen vrij, blauw, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
---|