PNP-NPN-omvormer
EVC01E
Converter PNP-NPN
PNP-NPN-omvormer
EVC01E
Converter PNP-NPN
- Betrouwbare signaalomzetting van PNP op NPN
- Voor sensoren met een maakfunctie
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Verfbestendig | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | 10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | < 24 DC |
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 0,1 |
Uitgangen
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -25...60 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 17562 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 154,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materialen | behuizing: TPU zwart; Afdichting: FKM | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
N.B. | Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads" | |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
---|