Aansluitkabel met connector female
EVC05A
ADOAH040VAT0005H04/3G/2D
Aansluitkabel met connector female
EVC05A
ADOAH040VAT0005H04/3G/2D
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Verfbestendig | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69K) |
Toelatingen / testen
Keurmerken | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 196,7 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Materialen | behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 1,2...1,5 Nm |
---|