• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Verbindingskabels
  4. Verbindingskabels
  5. EVC206

Verbindingskabel

EVC206

VDOGH050MSS0003H05STAH050MSS

Verbindingskabel

EVC206

VDOGH050MSS0003H05STAH050MSS

  • Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"
  • ce
  • ukca
  • cul
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC/DC
Beschermklasse II
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Totale stroombelasting (UL) [A] 3
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
cULus: ...75
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend
cULus: ...75
Opslagtemperatuur [°C] -25...55
Luchtvochtigheid bij opslag [%] 10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 130,5
Afmetingen [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5
Materialen behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 5 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Opmerkingen
N.B. Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 3 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm
Diagrammen en curves
Derating Imax * 0,8 DIN EN 60512-5-2
X Omgevingstemperatuur [°C]
Y Stroom [A]