Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
Siliconenvrij |
ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Beschermklasse |
III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
3 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...90 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] |
-25...90 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend |
|
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
59 |
Afmetingen [mm] |
10 x 10 x 36 |
Materialen |
behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM |
Materiaal overwerpmoer |
messing, vernikkeld |
Toepasbaar in kabelrupsen |
ja |
Toepasbaar in kabelrupsen |
buigradius bij bewegende applicaties |
min. 10 x kabeldiameter |
bewegingssnelheid |
max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s² |
buigcycli |
> 5 Mio. |
torsiebelasting |
± 180 °/m |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
|
Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm |