Verbindingskabel
EVC291
VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS
Verbindingskabel
EVC291
VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar
Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -25...90 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 20027 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | TPU | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Materiaal afdichting | FKM | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
N.B. | Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads" |
---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,6 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, zwart transparant; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |