• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. EVC29A

Aansluitkabel met connector female

EVC29A

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D

Aansluitkabel met connector female

EVC29A

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D

  • Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
  • Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij; Vergulde contacten
Verfbestendig ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC/DC
Beschermklasse II
Stroombelasting gezamenlijk [A] 2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...60
Beschermklasse IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69K)
Toelatingen / testen
Keurmerken BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-apparaatkenmerk II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 1628,5
Afmetingen [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materialen behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 50 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 1,2...1,5 Nm