• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Verbindingskabels
  4. Verbindingskabels
  5. EVC419

Verbindingskabel

EVC419

VDOGF030MSS02,5H03STGF030MSS

Verbindingskabel

EVC419

VDOGF030MSS02,5H03STGF030MSS

  • Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • ce
  • ukca
  • cul
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 50 AC / < 60 DC
Beschermklasse III
Stroombelasting gezamenlijk [A] 3
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
cULus: ...80
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend
cULus: ...80
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 67,5
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Materiaal afdichting FKM
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 5 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2,5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm