Y-verbindingskabel
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
Y-verbindingskabel
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -25...90 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 168,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | TPU | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Materiaal afdichting | FKM | ||||||||
Aantal poorten centraalverdeler | 2 | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
N.B. | Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads" |
---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
Diagrammen en curves
|
|
---|