Aansluitkabel met connector female
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
Aansluitkabel met connector female
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Blijvend hoge EMC-storingsbescherming tegen invloeden van sterke storingsvelden
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Totale stroombelasting (UL) [A] | 3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -25...90 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 100,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | TPU | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Materiaal afdichting | FKM | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm, Afgeschermd; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming niet verbonden |
---|