- Producten
- Aansluittechniek
- Aansluitkabel met open eind
- Aansluitkabel met female connector voor het voeden van een veldmodule
- EVC715
Aansluitkabel met connector female
EVC715
ADOAH040MSP0050H04
Aansluitkabel met connector female
EVC715
ADOAH040MSP0050H04
- Grote kabeldoorsnede om spanningsverliezen te reduceren en hogere stromen te verwerken
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
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
Voedingsspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -25...90 | |
Opslagtemperatuur [°C] | -25...55 | |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 10...100 | |
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 3237 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 31,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materialen | behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 50 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
---|