- Producten
- Aansluittechniek
- Verbindingskabels
- Verbindingskabels voor de energietoevoer voor de veldmodules
- EVC740
Verbindingskabel
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
Verbindingskabel
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
- Grote kabeldoorsnede om spanningsverliezen te reduceren en hogere stromen te verwerken
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -25...90 | |
Opslagtemperatuur [°C] | -25...55 | |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 10...100 | |
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 166,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materialen | behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |