- Producten
- Aansluittechniek
- Aansluitkabel met open eind
- Aansluitkabel met stekker voor CAN-Bus
- EVC944
Aansluitkabel met stekker male
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
Aansluitkabel met stekker male
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Grotere aderdiameter voor verminderen van de spanningsval
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Applicatie | CAN-bus |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...55 | |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 10...100 | |
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
|
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 495,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | PUR | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 8,4 mm, Afgeschermd; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
---|