- Producten
- Aansluittechniek
- Aansluitkabel met open eind
- Aansluitkabel open eind female voor CAN-Bus
- EVC959
Aansluitkabel met connector female
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
Aansluitkabel met connector female
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Grotere aderdiameter voor het verminderen van de spanningsval en afsluitweerstand om interferentie te voorkomen
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Applicatie | CAN-bus |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 32 DC; (aders 4+5: 5 V) |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (aders 4+5: 0,05 A) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 215,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | TPU | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Materiaal afdichting | FKM | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 8,4 mm, Afgeschermd; rood / zwart: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + wit / blauw: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + afscherming: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
---|