Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
Uitvoering |
Powerkabel, L-gecodeerd |
Applicatie |
Industriële toepassingen |
Siliconenvrij |
ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
63 DC |
Beschermklasse |
III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
16 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...90 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...55 |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] |
10...100 |
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
451,5 |
Materiaal gegoten onderdeel |
TPU |
Materiaal overwerpmoer |
messing, vernikkeld |
Materiaal afdichting |
FKM |
Toepasbaar in kabelrupsen |
ja |
Toepasbaar in kabelrupsen |
buigradius bij bewegende applicaties |
min. 10 x kabeldiameter |
bewegingssnelheid |
max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s² |
buigcycli |
> 5 Mio. |
torsiebelasting |
± 180 °/m |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x M12, haaks; codering: L; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrische aansluiting - Aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, grijs, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
|
Connector: 1 x M12, haaks; codering: L; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm |