• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Verbindingskabels
  4. Verbindingskabels
  5. EVF057

Verbindingskabel

EVF057

VDOAH043VAS0010P04STGH040VAS

Verbindingskabel

EVF057

VDOAH043VAS0010P04STGH040VAS

  • Voor het gebruik in hygiënische en natte omgevingen binnen de levensmiddelenindustrie
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Ommanteling van de kabel is gemaakt van halogeen-vrij en brandvertragend materiaal
  • Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar
  • ce
  • ukca
  • cul
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Applicatie Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Beschermklasse II
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
cULus: ...65 °C
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] 0...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend
cULus: ...65 °C
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 328,5
Afmetingen [mm] 15,5 x 15,5 x 49
Materiaal gegoten onderdeel PP
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal afdichting EPDM
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 1 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PP, grijs; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PP, zwart transparant; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm