- Producten
- Aansluittechniek
- Verbindingskabels
- Verbindingskabels voor de energietoevoer voor de veldmodules
- EVF510
Verbindingskabel
EVF510
VDOGH040VAP0020P04STAH040VAP
Verbindingskabel
EVF510
VDOGH040VAP0020P04STAH040VAP
- Voor het gebruik in hygiënische en natte omgevingen binnen de levensmiddelenindustrie
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Ommanteling van de kabel is gemaakt van halogeen-vrij en brandvertragend materiaal
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Grote kabeldoorsnede om spanningsverliezen te reduceren en hogere stromen te verwerken
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Applicatie | Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie |
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | 0...100 | |
Opslagtemperatuur [°C] | -25...55 | |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 10...100 | |
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1372,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materialen | PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | PP | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PP; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 20 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PP; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |