• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel met male connector voor Ethernet
  5. EVF521

Aansluitkabel met stekker male

EVF521

ASTGN040VAS0020R04

Aansluitkabel met stekker male

EVF521

ASTGN040VAS0020R04

  • Voor het gebruik in hygiënische en natte omgevingen binnen de levensmiddelenindustrie
  • Ommanteling van de kabel is gemaakt van halogeen-vrij en brandvertragend materiaal
  • Voorzien van robuuste M12 connector voor Industrieël Ethernet
  • Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
  • Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
  • ce
  • ukca
  • cruus
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Uitvoering Ethernetkabel, D-gecodeerd
Applicatie Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 30 AC / 60 DC
Beschermklasse III
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Totale stroombelasting (UL) [A] 1,66
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
cRUus: ...65 °C
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] 0...80
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend
cRUus: ...65 °C
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 1264,8
Afmetingen [mm] 15,5 x 15,5 x 51,5
Materialen PP Halogeen vrij
Materiaal gegoten onderdeel PP
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 15 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 1 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: PP; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 20 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )