Ethernet-verbindingskabel
EVF542
VSTAN040VAS0,25R04STAN040VAS
Ethernet-verbindingskabel
EVF542
VSTAN040VAS0,25R04STAN040VAS
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Uitvoering | Ethernetkabel, D-gecodeerd |
Applicatie | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie |
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...100 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | 0...80 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materialen | PP Halogeen vrij | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | PP | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,25 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 2 x M12, haaks; codering: D; Behuizing: PP; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |
---|