Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Siliconen vrij; Vergulde contacten |
Applicatie |
Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie |
Siliconenvrij |
ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
< 250 AC / < 300 DC |
Beschermklasse |
II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
4; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...100 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...55 |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] |
10...100 |
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
40,1 |
Materiaal gegoten onderdeel |
PA 6.6 |
Materiaal overwerpmoer |
1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal afdichting |
EPDM |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
schroefklemmen: 0,25...1 mm²; Kabelmantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting |
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6, grijs; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; let op de maximale waarde van het contradeel! |