Zelfbedraadbare connector female
EVF569
SDOGH050VASFKPG
Zelfbedraadbare connector female
EVF569
SDOGH050VASFKPG
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Veilige kabelaansluiting met behulp van schroefklemmen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie |
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...55 | |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 10...100 | |
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 42 |
---|---|
Materialen | PA 6.6 grijs; Afdichting: EPDM |
Materiaal gegoten onderdeel | PA 6.6 |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
schroefklemmen: 0,25...1 mm²; Kabelmantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6, grijs; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; let op de maximale waarde van het contradeel! |
---|