• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. EVM011

Aansluitkabel met connector female

EVM011

ADOAH043VAS0025H04

Aansluitkabel met connector female

EVM011

ADOAH043VAS0025H04

  • Voor het gebruik in mobiele machines en in het bijzonder ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
  • Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
  • Bestand tegen snelle temperatuurswisselingen en zoutsproeinevel
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar
  • ce
  • ukca
  • cul
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Applicatie Applicaties in bijzonder ruwe omgevingen
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Beschermklasse II
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
cULus: ...75
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend
cULus: ...75
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halve sinus; per 6 schokken in iedere richting van de 3 coördinaatassen / -40 °C / 85 °C
Permanente schokbestendigheid
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten / -20 °C / 50 °C
Snelle temperatuurwisseling
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cycli
Zoutsproeitest
EN 60068-2-52 Kb ernst van de situatie 5 (4 testcycli)
MTTF [jaren] 20027
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 816
Afmetingen [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materialen behuizing: TPU zwart transparant; Afdichting: FKM
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 5 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 25 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm