Aansluitkabel met connector female
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
Aansluitkabel met connector female
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
- Voor het gebruik in mobiele machines en in het bijzonder ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Bestand tegen snelle temperatuurswisselingen en zoutsproeinevel
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -25...90 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
Trillingsbestendigheid |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||
Zoutsproeitest |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 329,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Materialen | behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm |
---|