Aansluitkabel met connector female
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
Aansluitkabel met connector female
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
- Verbindingstechniek voldoet aan de M12- en M8-norm (EN 61076)
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
- LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | 5...70 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materialen | behuizing: TPU zwart transparant; Afdichting: FKM | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
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
Kabel: 2 m, PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
---|