• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. EVT092

Aansluitkabel met connector female

EVT092

ADOGH040VAS0015E04

Aansluitkabel met connector female

EVT092

ADOGH040VAS0015E04

  • Voor het gebruik in hygiënische en natte omgevingen binnen de levensmiddelenindustrie
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
  • Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • ce
  • ukca
  • cul
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Applicatie Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Beschermklasse II
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
cULus: ...50
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] 5...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend
cULus: ...50
Opslagtemperatuur [°C] -25...55
Luchtvochtigheid bij opslag [%] 10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 561,5
Afmetingen [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materialen behuizing: PVC oranje; Afdichting: EPDM
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 1 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 15 m, PVC, oranje, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm