Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Siliconen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
Applicatie |
Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie |
Siliconenvrij |
ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Beschermklasse |
II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
4 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...100 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] |
5...100 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend |
|
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
561,5 |
Afmetingen [mm] |
26,5 x 15,5 x 36,5 |
Materialen |
behuizing: PVC zwart transparant; Afdichting: EPDM |
Materiaal overwerpmoer |
1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Toepasbaar in kabelrupsen |
ja |
Toepasbaar in kabelrupsen |
buigradius bij bewegende applicaties |
min. 10 x kabeldiameter |
bewegingssnelheid |
max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s² |
buigcycli |
> 1 Mio. |
torsiebelasting |
± 180 °/m |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
2 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
Kabel: 15 m, PVC, oranje, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting |
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |