Aansluitkabel met connector female
EVT134
ADOGF040VAS0002E04
Aansluitkabel met connector female
EVT134
ADOGF040VAS0002E04
- Voor het gebruik in hygiënische en natte omgevingen binnen de levensmiddelenindustrie
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Applicatie | Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie |
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | 5...80 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 85,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
Materialen | behuizing: PVC oranje; Afdichting: EPDM | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm |
---|