Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Siliconen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
Applicatie |
Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie |
Siliconenvrij |
ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
< 50 AC / < 60 DC |
Beschermklasse |
III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] |
5...80 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend |
|
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
55,5 |
Afmetingen [mm] |
10 x 10 x 36 |
Materialen |
behuizing: PVC oranje; Afdichting: EPDM |
Materiaal overwerpmoer |
1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Toepasbaar in kabelrupsen |
ja |
Toepasbaar in kabelrupsen |
buigradius bij bewegende applicaties |
min. 10 x kabeldiameter |
bewegingssnelheid |
max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s² |
buigcycli |
> 1 Mio. |
torsiebelasting |
± 180 °/m |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 1 m, PVC, oranje, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
|
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm |