Verbindingskabel
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Verbindingskabel
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- Lasvonkenresistente PUR-kabel geschikt voor sleepkettingen
- Moer met lasslakresistente speciale coating
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
Applicatie | Lasapplicaties |
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -25...90 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materialen | behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, anti-aangroei | ||||||||
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
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 1,5 m, PUR, Halogeen vrij, grijs, Ø 4,5 mm; niet bestraald (recyclebaar); lasspatbestendig; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm |