Aansluitkabel met connector female
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
Aansluitkabel met connector female
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
- Lasvonkenresistente PUR-kabel geschikt voor sleepkettingen
- Moer met lasslakresistente speciale coating
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Applicatie | Lasapplicaties |
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -25...90 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 181,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materialen | behuizing: TPU zwart transparant; Afdichting: FKM | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, anti-aangroei | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, grijs, Ø 4,9 mm; niet bestraald (recyclebaar); lasspatbestendig; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
---|