- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage inloopbeveiligingen en beveiligingsschermen
- EY1008
Hoekspiegel voor veiligheidslichtschermen
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
Hoekspiegel voor veiligheidslichtschermen
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
- Te combineren met inloopbeveiligingen en veiligheidslichtschermen
- Betrouwbare omkering van de lichtstraal
- Meerzijdige beveiliging van gevarenzones bij geringere bedradingswerkzaamheden
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...55 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 6670 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 1442 x 110 x 36 |
Materialen | aluminium epoxy gepoedercoat; kunststof; Toebehoren: staal verzinkt |
Lengte L [mm] | 1400 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|