Verbindingskabel voor aansluiting van veiligheidslichtschermen
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
Verbindingskabel voor aansluiting van veiligheidslichtschermen
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
- Voor de aansluiting van veiligheidslichtschermen en inloopbeveiligingen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Uitvoering | Voor aansluiting van veiligheidslichtschermen / -inloopbewaking met OSSD, voor ontvanger |
Applicatie | geconfigureerd voor automatische start |
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 36 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 47 |
---|---|
Materialen | TPU oranje; PA (polyamide) |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU / PA |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU / PA, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU / PA, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm |
---|