- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage inloopbeveiligingen en beveiligingsschermen
- EY5021
mutingarm-set
EY5021
4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS
mutingarm-set
EY5021
4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|
Toepassingsgebied
Uitvoering | sequentiële muting voor vier parallel geschakelde optische mulit-beam sensoren |
---|---|
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 60 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 940 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Donkerschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 0,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Bereik [m] | < 3,5 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...55 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 4295 | |
---|---|---|
Materialen | aluminium; Polypropyleen | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 4 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - ontvanger 1
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: blauw |
---|
Elektrische aansluiting - ontvanger 2
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: rood |
---|
Elektrische aansluiting - zender 1
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: blauw |
---|
Elektrische aansluiting - zender 2
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: rood |
---|