Inductieve veiligheidssensor
GG505S
GIGA-4015-US /V4A
Inductieve veiligheidssensor
GG505S
GIGA-4015-US /V4A
- Voor de waarborging van machineveiligheid
- Gecertificeerd volgens de normen: EN 60947-5-3, IEC 61508 en ISO 13849
- Geen speciale tegendelen voor elektronische veiligheidssensoren vereist
- Direkt aan te sluiten op het veiligheidsrelais van ifm
- Serieschakeling van sensoren mogelijk
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | pulserend signaal |
---|---|
Vrijgavezone [mm] | 3...6 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 90 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Bedrijfsaard | continue gebruik (onderhoudsvrij) |
Veiligheidgerelateerde functie | veilige toestand bij ontdemping |
Applicatie | Industriële toepassingen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 15 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 5000 |
Ingangen
Max. ingangscapaciteit Ci_max [nF] | 2 |
---|
Uitgangen
Uitgangsfunctie | pulserend signaal |
---|---|
Uitgangseigenschappen | Interface type B |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Max. capacitieve last CL_max [nF] | 20 |
Bereik
Vrijgavezone [mm] | 3...6 |
---|---|
Beveiligde uitschakelafstand s(ar) [mm] | 15 |
Reactietijden
Reactietijd bij veiligheidsvoorwaarde [ms] | 20 |
---|---|
Reactietijd bij benadering in de vrijgavezone [ms] | 200; (typisch 100) |
Omgevingsvariabelen
Toepassingsgebied | klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermde toepassingen | |
---|---|---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Omgevingstemperatuur [°C] | 10...40 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Temperatuurverandering in tijd [K/min] | 0,5 | |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | kortstondig: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Luchtdruk [kPa] | 80...106 | |
Ionisierende straling | niet toegestaan | |
Zoutnevel | nee | |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K; (volgens EN 60529) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
Veiligheidsclassificatie
Volgens de eisen |
|
||
---|---|---|---|
Levensduur TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Gebruiksduur TM (weergave unit mogelijk) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 190 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 90 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | roestvast staal; PBT |
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
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|