Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
2 x OSSD (A1 en A2) |
Vrijgavezone [mm] |
> 10 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 86,5 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Bedrijfsaard |
continue gebruik (onderhoudsvrij) |
Veiligheidgerelateerde functie |
veilige status bij een correcte bedemping |
Applicatie |
Industriële toepassingen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Vastgestelde isolatiespanning [V] |
30 |
Stroomopname [mA] |
< 30 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
1000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
2 x OSSD (A1 en A2) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5; (30 mA) |
Minimale belastingsstroom [mA] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
50 |
Uitgangseigenschappen |
Interface type C klasse 1 |
Uitgangsspanning bij 24 V |
compatibel met EN 61131-2 ingangen type 1, 2 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Max. capacitieve last CL_max [nF] |
20 |
Bereik
Vrijgavezone [mm] |
> 10 |
Beveiligde uitschakelafstand s(ar) [mm] |
< 5 |
Reactietijden
Reactietijd bij veiligheidsvoorwaarde [ms] |
5 |
Reactietijd bij benadering in de vrijgavezone [ms] |
5 |
Risicotijd (foutreactietijd) [ms] |
45 |
Omgevingsvariabelen
Toepassingsgebied |
klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermde toepassingen |
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Omgevingstemperatuur [°C] |
10...40 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Temperatuurverandering in tijd [K/min] |
0,5 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
kortstondig: 5...95 %; permanent: 5...70 % |
Luchtdruk [kPa] |
80...106 |
Max. hoogte boven NAP [m] |
2000 |
Ionisierende straling |
niet toegestaan |
Zoutnevel |
IEC 60068-2-11 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
IEC 60947-5-2 |
|
IEC 60947-5-3 |
|
EN 60947-5-3 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
20 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 61000-4-8 |
30 A/m |
EN 55011 |
klasse B |
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
|
Veiligheidsclassificatie
Volgens de eisen |
ISO 13849-1: 2015 categorie 2, PL d |
IEC 61508 SIL 2 |
IEC 62061 SIL 2 |
|
Levensduur TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Gebruiksduur TM (weergave unit mogelijk) |
|
PFH [1/h] |
< 1,0E-07 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
163,5 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 86,5 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
messing wit-brons gecoat; PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
signaal |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Indien niet anders staat beschreven, alle data is gebaseerd op een referentie target plaat volgens IEC 60947-5-2 over het gehele temperatuurbereik. |
(FE360 = ST37K) 24x24x1 mm |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |