Inductieve veiligheidssensor
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
Inductieve veiligheidssensor
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
- Gecertificeerd volgens de normen: EN 60947-5-3, IEC 61508 en ISO 13849
- Aansluiting aan veiligheids-PLC, veilige AS-i module of veilige verwerkingselektronica
- Waarborging van persoonlijke veiligheid en machineveiligheid
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x OSSD (A1 en A2) |
Vrijgavezone [mm] | > 14,5 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Bedrijfsaard | permanente werking |
Veiligheidgerelateerde functie | veilige status bij een correcte bedemping |
Applicatie | Toepassingsgebied in mobiele- en extreme applicaties |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Vastgestelde isolatiespanning [V] | 60 |
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 1000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x OSSD (A1 en A2) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Minimale belastingsstroom [mA] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 50 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10 |
Uitgangseigenschappen | Interface type C klasse 1 |
Uitgangsspanning bij 24 V | compatibel met EN 61131-2 ingangen type 1, 2 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Max. capacitieve last CL_max [nF] | 20 |
Bereik
Vrijgavezone [mm] | > 14,5 |
---|---|
Veilge uitschakelafstand s(ao) [mm] | < 8 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...10 |
Reactietijden
Reactietijd bij veiligheidsvoorwaarde [ms] | 5 |
---|---|
Reactietijd bij benadering in de vrijgavezone [ms] | 5 |
Risicotijd (foutreactietijd) [ms] | 100 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoogte boven NAP [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierende straling | niet toegestaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (in combinatie met een volgens voorschrift gemonteerde ifm aansluitkabel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische media |
|
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandbreedte willekeurige ruis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoutsproeitest |
|
Veiligheidsclassificatie
Volgens de eisen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Levensduur TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Gebruiksduur TM (weergave unit mogelijk) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 196,8 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | schroefdraadbehuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: LCP; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] | < 50 |
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
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|