Inductieve sensor voor vlakke montage
I12003
SIT-2070-ABOW/A-PLATE
Inductieve sensor voor vlakke montage
I12003
SIT-2070-ABOW/A-PLATE
- Hoge schakelafstand van 70 mm
- Actief grondvlak van Ø 100 mm
- Voor applicaties in de staal- en metaalindustrie
- Eenvoudige instelling van de schakelafstand door middel van potentiometer
- Met AC-eindtrap voor gebruik in wisselspanningsnetwerken
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 20...70 |
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 90...250 AC |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 11 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 15 |
Max. ruststroom [mA] | 6 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 5 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 20...70 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 70 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 70 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | < 15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 678 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Wijze van montage | met montageplaat |
Afmetingen [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Materialen | PBT; aluminium geanodiseerd |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|