Producteigenschappen
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
30...120 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 164 / L = 68 |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] |
47...63 |
Voedingsspanning [V] |
90...250 AC |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
11 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
15 |
Max. ruststroom [mA] |
6 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
3 |
Kortsluitvast |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
30...120 |
Schakelafstand instelbaar |
ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] |
120 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
120 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
< 15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...70 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
1629 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Wijze van montage |
met montageplaat |
Afmetingen [mm] |
Ø 164 / L = 68 |
Materialen |
behuizing: PBT; Bevestigingsplaat: aluminium geanodiseerd |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |